News Releases

Silicon Labs BG22L及BG24L精巧版SoC提供應用優化的 超低功耗藍牙®連接

新BG22L為通用藍牙裝置提供強大的安全性及處理能力,BG24L則支援先進AI/ML
加速和通道探測功能

臺北訊-2025年2月6日-致力於以安全、智慧無線連接技術建立更互聯世界的全球領導廠商Silicon Labs (亦稱「芯科科技」,NASDAQ:SLAB) 日前推出用於低功耗藍牙®(Bluetooth® LE)連接的BG22L和BG24L系統單晶片(SoC),產品代碼中的字母“L”代表全新且應用優化的Lite精巧版裝置。

BG22L針對常見的藍牙應用如資產追蹤標籤和小型家電等進行優化,為高量能、成本敏感型和低功耗應用提供兼具安全性、處理能力和連線能力的最具競爭力組合。BG24L SoC整合了用於人工智慧/機器學習(AI/ML)應用的Silicon Labs加速器,以及支援用於資產追蹤和地理圍欄的藍牙通道探測(Channel Sounding),即使在裝載的倉庫和多戶數住宅等最擁擠的區域也可實現上述功能。

Silicon Labs工業和商業事業部資深副總裁Ross Sabolcik表示:「我們了解客戶希望能和不斷發展的物聯網市場與時俱進,同時降低成本。透過優化、領先業界的藍牙功能,以及我們標誌性的物聯網(IoT)功能,如高射頻靈敏度、低功耗、強大的安全性和強大的運算能力,使BG22L和BG24L擴展了我們的產品組合,進而滿足客戶需求。」

BG24L加速藍牙®6.0和通道探測的採用

藍牙技術聯盟(Bluetooth SIG)於2024年9月推出藍牙6.0時,通道探測是最令人興奮的功能之一。該功能支援諸如BG24L SoC等藍牙6.0產品使用雙向連接來確定其間的距離,精度達到亞米級以內。這開啟從物品查找到存取控制的一系列應用,例如用戶只需使用其他測距技術的一小部分功耗就能定位鑰匙、錢包或任何配備藍牙6.0功能的物品。在商業和工業領域中,通道探測可為零售貨架、配送中心等提供類似的物品查找功能。

通道探測的另一個應用場景是無線存取/進入控制。配備藍牙6.0的裝置將能夠與車輛、包裹儲物櫃和其他一般需要互動或密碼的物體進行通訊。透過感應裝置接近,儲物櫃或車輛只需識別接近的安全許可藍牙裝置訊號,即可自動開啟櫃門或車門。

BG24L採用5 mm x 5 mm QFN40封裝,整合主頻為78 MHz的ARM Cortex M33處理器、768 KB快閃記憶體和96 KB RAM,是一款適用於大容量藍牙通道探測且經濟高效的SoC。請瀏覽Silicon Labs YouTube頻道了解使用此類SoC實現的藍牙通道探測應用示範。

對於人工智慧和機器學習應用而言,BG24L具有Silicon Labs專有的矩陣向量處理器(MVP) AI/ML加速器,相較於在Cortex M上執行相同的運算,借助嵌入式MVP加速器可使BG24L的推理性能最多提高8倍,而功耗僅為Cortex M的1/6,進一步延長電池壽命。這使得BG24L可在諸如感測器和預測性維護等物聯網應用中,成為時間序列資料的理想機器學習推理平台。透過Silicon Labs及其合作夥伴提供的AI/ML開發工具,將使BG24L成為探索邊緣人工智慧可能性時最便捷、最易用的物聯網平台。

使用鈕扣電池,BG22L也可提供長達十年的電池壽命

通道探測和AI/ML的進展推升著藍牙應用的範疇,然而善用藍牙的核心優勢,仍有機會透過數十億個藍牙裝置用其作為簡單的感測器、資產追蹤、信標,以及簡化家用電器Wi-Fi網路設定。

BG22L具競爭力地專為需要穩健、安全藍牙連接的通用無線應用而設計。BG22L SoC提供了低成本、低功耗、高可靠性和卓越性能的絕佳平衡。該產品具有超低功耗接收模式和精密低頻RC振盪器(PLFRCO),無需使用外部振盪器,且不影響性能,因此可節省主機設備空間,同時為製造商節約成本和物料清單。這些強化功能使BG22L可在使用單顆鈕扣電池的情況下運作長達十年之久。

BG22L同樣支援藍牙5.4和藍牙尋向功能。該產品整合了ARM Cortex M33處理器,主頻為38.4MHz,快閃記憶體容量高達352 KB,RAM容量高達24 KB,並採用4 mm x 4 mm QFN32封裝。

即刻開始運用Silicon Labs藍牙SoC

BG22L和BG24L計畫於2025年第二季度全面上市。更多關於Silicon Labs藍牙解決方案的資訊,請參照以下資訊:

關於Silicon Labs

Silicon Labs (亦稱「芯科科技」,NASDAQ:SLAB)是物聯網無線連接領域的開拓者。透過整合式的硬體和軟體平臺、直覺的開發工具、無與倫比的生態系統,使我們成為建構先進工業、商業、家庭和生活應用的理想長期合作夥伴。Silicon Labs在高性能、低功耗和安全性方面處於業界領導地位,並支援最廣泛的多重協定解決方案。更多資訊請瀏覽網站silabs.com

前瞻性聲明

本新聞稿可能包含Silicon Labs根據目前預期所做出的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包含風險與不確定因素。多項重要因素可能導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異。關於可能影響Silicon Labs的財務結果以及導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異的各種因素說明,請參閱Silicon Labs提交給美國證券交易委員會(SEC)之報告。Silicon Labs沒有意願或義務因為新資訊、未來事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性聲明。

# # #

聯絡資訊:

劉怡君 Silicon Labs區域市場暨傳播資深經理  M: 0926-269908 regine.liu@silabs.com

王慧宇 睿思公關 M: 0922-552024  alice.wang@insightpr.com.tw