News Releases
新BB5系列為簡易應用提供更多開發選擇
台北訊-2023年11月15日-致力於以安全、智慧無線連接技術建立更互聯世界的全球領導廠商Silicon Labs(亦稱“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)今日宣佈推出全新8位元微控制器(MCU)系列產品,該系列MCU針對價格和性能而優化,進一步擴展了Silicon Labs強大的MCU開發平台。
全新8位元MCU與32位元PG2x系列MCU共用同一開發平台,即Silicon Labs的Simplicity Studio,該平台包含編譯器、整合式開發環境和配置器等所有必要工具。
Silicon Labs無線產品行銷資深總監Dhiraj Sogani表示:「在現今世界中,隨著互聯網設備清單的不斷擴大,MCU 在嵌入式運算扮演關鍵角色。透過全新BB5 MCU擴展產品組合,使我們可為市場提供最廣泛的MCU選擇。」
成本優化的BB5 MCU降低嵌入式裝置複雜性
隨著嵌入式運算應用的不斷擴展,開發人員需要針對各種任務選擇適合的硬體。雖然32位元MCU是機器學習推理或詞彙辨識等更複雜之運算密集型任務的理想選擇,但許多更簡單的任務並不需要32位元MCU衍生的額外功耗和成本。然而,開發人員的挑戰是大多數8位元和32位元MCU使用不同的開發工具,使其很難同時開發這兩種MCU,因此儘管不需更強的運算能力,但卻往往需承擔額外的開發成本。
有鑑於此,Silicon Labs將其8位元和32位元MCU產品設計為皆可使用Simplicity Studio平台來開發。Silicon Labs的無線系統單晶片(SoC)也共用此開發平台,該平台可大幅簡化和加速製造商將各種裝置推向市場的進程,這使開發人員無需學習兩套工具,並使其能透過最適合應用需求的零件來實現裝置的成本優化。
Simplicity Studio同樣也是Silicon Labs無線SoC產品組合的開發平台,其支援開發人員進行一次開發,之後便可部署至多個產品延伸中而無須考慮產品連網問題。例如,許多消費性產品像是電動牙刷,現在都具有連網和非連網版本。對希望追蹤刷牙習慣的消費者而言,連網版本是理想選擇,而非連網版本則適合單純有刷牙需求者。對於開發人員而言,這意味其可只針對連網和非連網產品進行一次開發,之後便可進行兩次或多次部署。
Silicon Labs BB5系列其中包括市場上性能最佳的8位元MCU
BB5系列其中包括市場上功能最強大的8位元MCU,因為BB5系列50 MHz的核心頻率可提供比其他任何通用8位元MCU高出36%的運算能力。BB5系列是電動工具、手持廚房用品如手持攪拌器、甚至兒童玩具等電池供電型應用的理想選擇,支援從1.8V至5.5V的多種電壓選項,使裝置可運用鈕釦電池持續運作多年。BB5系列具有多種封裝尺寸,BB50 MCU為2mm x 2mm,而BB51和BB52 MCU則為3mm x 3mm,同時也提供額外的通用輸入輸出埠(GPIO)和強化的類比功能。在某些應用中,8位元BB52 MCU甚至可提供比32位元MCU更高的性價比。
瞭解Silicon Labs的MCU產品和更多平台資訊
新BB5系列MCU現已透過Silicon Labs及其經銷夥伴全面供貨。了解如何與Silicon Labs合作開發新MCU專案請瀏覽:
- 更新版Silicon Labs MCU 產品頁面
- 全新 BB5 8-bit MCU系列產品頁面
- 報名參加美國場MCU Tech Talk
- 閱讀部落格文章,瞭解Silicon Labs 的8位元和32位元MCU如何協作
- 瞭解有關8位元MCU普及應用的更多資訊
為使開發人員更深入了解Silicon Labs的MCU平台,Silicon Labs將於2023年12月12日上午10點(台北時間)針對亞太區開發人員於線上舉辦MCU專題Tech Talk技術講座,技術專家將全面介紹Silicon Labs 8位元和32位元MCU以及無線SoC等理想的物聯網開發平台。註冊參加MCU專題技術講座請點擊此處。
關於Silicon Labs
Silicon Labs(亦稱「芯科科技」,NASDAQ:SLAB)是安全、智慧無線技術的領導者,致力於建立一個更互聯的世界。我們整合性的硬體和軟體平台、直覺的開發工具、無與倫比的生態系統和強大的支援能力,使我們成為構建先進工業、商業、家庭和生活應用的理想長期合作夥伴,協助開發人員輕鬆解決整個產品生命週期中複雜的無線挑戰,並快速向市場推出創新的解決方案,進而改變產業、發展經濟和改善生活。更多資訊請瀏覽網站:Silabs.com。
前瞻性聲明
本新聞稿可能包含Silicon Labs根據目前預期所做出的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包含風險與不確定因素。多項重要因素可能導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異。關於可能影響Silicon Labs的財務結果以及導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異的各種因素說明,請參閱Silicon Labs提交給美國證券交易委員會(SEC)之報告。Silicon Labs沒有意願或義務因為新資訊、未來事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性聲明。
編輯說明:Silicon Labs、Silicon Laboratories、 “S”符號、Silicon Laboratories標誌和Silicon Labs標誌是Silicon Laboratories公司之商標。其他所有文中所提及之產品名稱可能為其各別持有者之商標。
聯絡資訊:
劉怡君 Silicon Labs區域市場暨傳播資深經理 M: 0926-269908 regine.liu@silabs.com
王慧宇 睿思公關 M: 0922-552024 alice.wang@insightpr.com.tw
