<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>News Archive - Silicon Labs</title>
<link>https://tc.news.silabs.com/</link>
<description></description>
<item>
<title>Durin選用Silicon Labs的MG24無線SoC 加速Aliro行動存取技術於智慧鎖與讀卡器的應用
</title>
<link>https://tc.news.silabs.com/2026-11-18-Durin-Silicon-Labs-MG24-SoC-Aliro</link>
<description></description>
<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 05:11:00 -0500</pubDate>
<guid>https://tc.news.silabs.com/2026-11-18-Durin-Silicon-Labs-MG24-SoC-Aliro</guid>
</item>
<item>
<title>BANF與Silicon Labs攜手推出智慧輪胎監測解決方案 實現「最後類比領域」的數位化轉型
</title>
<link>https://tc.news.silabs.com/2026-11-18-BANF-Silicon-Labs</link>
<description></description>
<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 05:08:00 -0500</pubDate>
<guid>https://tc.news.silabs.com/2026-11-18-BANF-Silicon-Labs</guid>
</item>
<item>
<title>Silicon Labs 擴展 AI 開發者平台以簡化物聯網開發並拓展邊緣智慧</title>
<link>https://tc.news.silabs.com/2026-11-18-Silicon-Labs-AI</link>
<description></description>
<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 05:06:00 -0500</pubDate>
<guid>https://tc.news.silabs.com/2026-11-18-Silicon-Labs-AI</guid>
</item>
<item>
<title>Silicon Labs 擴展 AI 開發者平台以簡化物聯網開發並拓展邊緣智慧</title>
<link>https://tc.news.silabs.com/2026-10-08-Silicon-Labs-AI</link>
<description></description>
<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 02:17:00 -0400</pubDate>
<guid>https://tc.news.silabs.com/2026-10-08-Silicon-Labs-AI</guid>
</item>
<item>
<title>Silicon Labs 推出其功耗最低的低功耗藍牙SoC產品BG2B
為業界帶來領先的能效、安全性及整合度
</title>
<link>https://tc.news.silabs.com/2026-08-06-BG2B</link>
<description></description>
<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 03:00:00 -0400</pubDate>
<guid>https://tc.news.silabs.com/2026-08-06-BG2B</guid>
</item>
</channel>
</rss>
