News Releases
2022年5月18日-致力於以安全、智慧無線連接技術建立更互聯世界的全球領導廠商Silicon Labs (亦名“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)日前宣布透過32位元微控制器(MCU) PG23擴展其FG23和ZG23系列無線SoC,而此廣泛無線SoC產品,提供一流的安全性、極低操作功耗以及軟體相容。此種組合非常適用於智慧電表、安全面板或太陽能逆變器等工業物聯網,以及煙霧探測器、智慧鎖或照明控制等消費性應用。值得注意的是,PG23更增加了強大的類比式周邊裝置,包括高達20位元解析度的ADC。
PG23體積雖小,但特性適用於許多應用,具有高達80 MHz 的工作頻率及工作電流僅21µA / MHz 的 Arm Cortex-M33。在休眠模式下,PG23 的電流可低至1.03 µA。憑藉此卓越效率以及LESENSE的低功耗感測器界面,使PG23能在電池供電應用中表現出色。大多數演算法均配備足夠的記憶體,並擁有高達512 kB的快閃記憶體和64 kB的RAM。除擁有完善的串行通訊周邊裝置,PG23並具備LCD控制器、鍵盤掃描功能和晶片溫度感測器。
為在邊緣裝置感測訊號,PG23並擁有兩個類比比較器和一個具有靈活解析度的類比數位轉換器,提供12、16或20位元輸出。開發人員並可更改ADC模式來獲得2 Msps的高速模式,或者專注在精度以獲得高達16位元的ENOB高精確度模式。提升精度使 PG23成為特定消費性醫療,或測試和測量應用方面之理想選擇。
PG23 MCU能與FG23和ZG23無線SoC系列的軟體相容,對於客戶而言是極具吸引力的功能,其中包括領導業界的家庭和企業自動化系統供應商。此外,安全性已成為許多應用產品的關鍵要素,特別在工業運作或具有無線連接的系統中。透過PG23最安全的MCU上市,設計者能自信地應用於任何領域。
卓越安全性、精密類比功能及出色低功耗性能之結合,使PG23成為各種物聯網應用中理想的MCU產品。請點閱此處查看更多PG23功能資訊,同時訂購Pro Kit可立即開始開發您的應用產品。
有關Silicon Labs更多智慧連接技術及方案,歡迎參觀5月24 - 27日於2022年台北國際電腦展(COMPUTEX Taipei 2022) 台北南港展覽館4樓智慧科技解決方案展區(Smart Tech Solutions) 705a攤位掌握更完整展示資訊。
關於Silicon Labs
Silicon Labs(亦稱“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)是安全、智慧無線技術的領導者,致力於建立一個更互聯的世界。我們整合性的硬體和軟體平台、直覺的開發工具、無與倫比的生態系統和強大的支援能力,使我們成為構建先進工業、商業、家庭和生活應用的理想長期合作夥伴,協助開發人員輕鬆解決整個產品生命週期中複雜的無線挑戰,並快速向市場推出創新的解決方案,從而改變產業、發展經濟和改善生活。更多資訊請瀏覽網站:Silabs.com。
前瞻性聲明
本新聞稿可能包含Silicon Labs根據目前預期所做出的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包含風險與不確定因素。多項重要因素可能導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異。關於可能影響Silicon Labs的財務結果以及導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異的各種因素說明,請參閱Silicon Labs提交給美國證券交易委員會(SEC)之報告。Silicon Labs沒有意願或義務因為新信息、未來事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性聲明。
編輯說明: Silicon Labs、Silicon Laboratories、“S”符號、Silicon Laboratories標誌和Silicon Labs標誌是Silicon Laboratories公司的商標。所有其他產品名為各自持有者之商標。
聯絡資訊:
劉怡君 Silicon Labs 資深區域市場暨傳播經理  M: 0926-269908 regine.liu@silabs.com
王慧宇 睿思公關 M: 0922-552024  alice.wang@insightpr.com.tw
