News Releases

Silicon Labs推出時脈業界最小、最低抖動的 I2C可編程石英振盪器
-全新超小型XO/VCXO簡化400G/800G設計,
以業界最小尺寸提供任意頻率效能-

台北訊 - 2020年9月23日 - Silicon Labs(亦稱“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)發表全新超小型、高效能石英振盪器(XO)和壓控石英振盪器(VCXO)系列產品,適用於需要低抖動和頻率靈活的時脈合成應用。Si54x/6x Ultra系列XO/VCXO可在全工作範圍內為整數和小數頻率提供低達80fs的抖動效能,為資料中心互聯、光纖傳輸、廣播視訊和測試/測量等嚴苛應用提供卓越的抖動容限。新產品可提供單頻率、雙頻率、四頻率和I2C可編程頻率選項,採用業界標準的2.5x3.2mm封裝尺寸,為需要混合不同頻率且空間受限設計之理想選擇。

高頻寬、高密度線路卡和小型光模組的最佳選擇
網路頻寬和高速資料傳輸速率需求日益增加,推動著對更高速度的400/600/800G光纖/乙太網路埠和更高密度線路卡的需求。隨著電信和資料中心應用加速400G部署,光模組市場正從CFP設計過渡至更小型的QSFP-DD、OSFP和CFP2解決方案,而有助於產業朝向更高頻寬、更高密度的線路卡變遷。這些應用需要低抖動、高度可靠的時脈解決方案,以優化系統位元錯誤率並確保系統的高可用度。

元件尺寸小且耐用
Si54x/6x為光模組和線路卡的理想解決方案,適用於400/600/800G相干光學和56G/112G SerDes時脈,其需於小型封裝中實現高效能。這些元件可確保在20年的使用壽命中提供±20ppm工作效能,非常適用於產品生命週期較長的應用。全部電源濾波均整合於元件內,並消除外部離散元件,其通常佔用與XO本身一樣的PCB空間。Silicon Labs的Si54x/6x與傳統振盪器接腳相容,客製化頻率的產品可在2周內交貨。

Silicon Labs時脈產品總經理James Wilson表示:「資料中心營運業者和電信網路正為線路端和客戶端的應用部署低成本、更小型的光模組,而這推動著對精簡空間的高效能時脈解決方案之需求。不同於可能需要多個振盪器來產生全部所需頻率的傳統解決方案,Si54x/Si56x為單個、統一的解決方案,可以業界最小的元件尺寸真正實現任意頻率效能。」

Silicon Labs確立於高效能時脈解決方案領域之領導地位
新產品進一步擴展了Silicon Labs領導業界的高效能XO/VCXO的產品組合,進一步涵蓋通用(800fs)、低抖動(300fs)和超低抖動(80fs)產品,這些系列產品支援5x7mm、3.2x5mm和2.5x3.2mm封裝,為業界提供更廣泛的產品選項。

為簡化振盪器的選擇和訂製,Silicon Labs並提供一系列簡易的Web配置工具:

價格和供貨
Si54x/Si56x Ultra系列振盪器現已量產並可提供樣品。針對元件評估Silicon Labs則提供Si5xxUC-EVB通用評估板。有關更多資訊或訂購樣品和評估板請瀏覽網站:www.silabs.com/ultra-series。

關於Silicon Labs
Silicon Labs(NASDAQ股票代碼:SLAB)為領導業界的晶片、軟體和解決方案供應商,致力於建立一個更智慧、更互聯的世界。公司屢獲殊榮的技術正建構著物聯網、網路基礎設施、工業自動化、消費性電子及汽車市場的未來。而世界級的卓越工程團隊則投注全力於研發具高效能、節能、連接互聯性及簡易性之多樣化產品。更多資訊請瀏覽網站www.silabs.com

追蹤Silicon Labs最新資訊:http://news.silabs.com/ 和http://blog.silabs.com/ 
Twitter及Facebook:http://twitter.com/siliconlabs 及http://www.facebook.com/siliconlabs
LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/siliconlabs

前瞻性聲明
本新聞稿可能包含Silicon Labs根據目前預期所做出的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包含風險與不確定因素。多項重要因素可能導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異。關於可能影響Silicon Labs的財務結果、以及導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異的各種因素說明,請參閱Silicon Labs提交給美國證券交易委員會(SEC)之報告。Silicon Labs沒有意願或義務因為新資訊、未來事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性聲明。

編輯說明:Silicon Labs、Silicon Laboratories、“S” 符號、Silicon Laboratories和Silicon Labs標誌為Silicon Laboratories公司的商標。所有其他產品名稱可能各自屬於相應公司的商標。

聯絡資訊:
劉怡君 Silicon Labs 區域市場暨傳播經理  M: 0926-269908 regine.liu@silabs.com
王慧宇 睿思公關 M: 0922-552024  alice.wang@insightpr.com.tw