News Releases

Silicon Labs強化其領先業界之藍牙產品系列,提供IoT裝置無與倫比的效能及靈活度
-針對低功耗藍牙推出業界最佳功率、尺寸、安全性且兼具卓越RF效能 的系列解決方案 -

台北訊 - 2020年9月10日 - Silicon Labs(亦名“芯科科技”,NASDAQ:SLAB) ,引領全球晶片、軟體與更智慧、互聯世界之產品解決方案供應商宣布針對物聯網開發業者擴展其具備領導級RF效能之低功耗藍牙(Bluetooth® Low Energy)產品系列。Silicon Labs專為Bluetooth 5.2提供優異的效能、靈活性及封裝選擇,包括系統單晶片(SoC)、系統級封裝(SiP)、模組和網路輔助處理器(Network Co-Processor, NCP) 等產品,其物聯網解決方案不但擁有首屈一指的效能及先進的安全性特色,並針對電源效率、成本、尺寸和簡易解決方案進行優化。

Silicon Labs透過推出BGM220S擴展其低功耗藍牙產品系列。BGM220S尺寸僅為6x6 mm,為全球最小的藍牙SiP之一。超精小、低成本、延長電池壽命的SiP模組為超小型產品提供完整的藍牙連接能力。BGM220P則為稍大的PCB型號,針對無線效能進行優化,使其具備更佳鏈路預算以覆蓋更大範圍。BGM220S和BGM220P為最早支援藍牙測向功能的藍牙模組之一,可透過單個鈕扣電池提供長達十年的電池壽命。

Silicon Labs物聯網資深副總裁Matt Johnson表示:「Silicon Labs的低功耗藍牙產品系列提供具備卓越效能、功率、尺寸和安全性功能的完整無線解決方案。Silicon Labs在廣泛的IoT無線領域市場耕耘多年且備受肯定,包括Mesh、多重協定、專有技術(Proprietary)、Thread、Zigbee和Z-Wave等。我們專注於無線專業技術,並在低功耗藍牙領域建立領導地位,而安全藍牙5.2 SoC更廣獲市場肯定。甫於1月推出的BG22已被廣泛應用於消費性、醫療和智慧家庭產品中,為我們帶來具體的高度產品採用率和成長機會。」

根據藍牙技術聯盟(Bluetooth SIG)的2020藍牙市場報告,藍牙射頻中成長最快速的仍為Bluetooth LE,年複合成長率(CAGR)達26%。

領先業界的高效能及最先進的安全性

Silicon Labs提供業界最高效能、最安全的低功耗藍牙SoC和模組。SoC具備高度客製化軟體和RF設計選項,是IoT製造商在滿足IoT產品開發高度靈活性的理想選擇。SiP模組適合需要最小尺寸、預先認證之低功耗藍牙產品製造商,幾乎不需RF設計或工程,而PCB模組具備SiP模組之眾多優點,同時具備成本效益。

Silicon Labs之晶片和模組解決方案並支援多重協定連接,適用於最嚴苛的應用,包括閘道器、集線器和智慧照明。數十年來,Silicon Labs已確立於無線網狀網路的領導地位,並於高效能低功耗藍牙系列導入Secure Vault先進安全功能套件。Secure Vault為目前用於IoT裝置中最先進的硬體和軟體安全保護套件,其使製造商更易於保護其品牌、產品設計和消費者資料。

運用Secure Vault技術的Silicon Labs新型EFR32MG21B多重協定無線SoC於近日獲得Arm PSA 2級認證,其透過通用的保證架構協助實現物聯網安全標準化,可解決安全障礙以利上市。EFR32MG21B是首款取得Arm PSA 2級認證的射頻IC。

EFR32xG22 Wireless Gecko第二代平台開發套件則於8月透過ioXt聯盟獲得ioXt SmartCert安全認證。作為致力於提升物聯網安全性的聯盟,ioXt聯盟認證計劃根據八項ioXt承諾原則評估裝置,確保達到或超過適當安全等級之裝置才能取得ioXt SmartCert認證。

Silicon Labs之高效能低功耗藍牙產品包括具備Secure Element的EFR32BG21A SoC和BGM210PA模組。具備Secure Vault的新型EFR32BG21B SoC已開放訂購,具備Secure Vault的BGM210PB模組計畫於年底供貨。

優化電源效率和成本

Silicon Labs提供一系列經優化的低功耗藍牙解決方案,這些解決方案具備低成本、低功耗和高儲存率,以及強大的RF效能和安全功能,包括具備信任根(Root of Trust)的安全啟動(Secure Boot)和安全加載程序(Secure Loader)功能。Silicon Labs優化的低功耗藍牙解決方案相當適用於電池供電的終端節點應用,例如無線感測器、執行器、可攜式醫療和資產標籤。BGM220模組具備超精小、低成本特性,透過單個鈕扣電池可提供5至10年的電池壽命,同時還可輕鬆地增加完整的預先認證,包括CE和FCC的規範認證以及藍牙認證,加速產品上市。

Silicon Labs經優化的低功耗藍牙產品包括屢獲殊榮的EFR32BG22 SoC和新型BGM220P/S模組現已供貨。

NCP實現完整低功耗藍牙方案,加速產品上市

Silicon Labs的NCP非常適於IoT產品製造商,因其幾乎排除了工程和開發週期,可優先滿足上市時間。Silicon Labs的NCP使製造商能輕鬆地將經預先認證藍牙功能的完整安全性加入現有的微控制器(MCU),並內建包括信任根在內的安全功能。

Silicon Labs透過新型Bluetooth Xpress BGX220預先認證的PCB和SiP模組擴展其NCP產品系列。BGX220 UART轉Bluetooth LE橋接模組計畫於9月底前推出,可針對將安全的低功耗藍牙連接產品推向市場提供最快速的途徑。Bluetooth Xpress BGX220與BGM220同樣透過為客戶提供經過認證的硬體平台來簡化設計,並透過將堆疊化為可與外部微控制器搭配使用的簡易API來簡化代碼開發。

更多Silicon Labs最佳低功耗藍牙SoC、模組、NCP、軟體和開發者資源等訊息,請瀏覽http://silabs.com/wireless/bluetooth。有關更多Silicon Labs的物聯網安全功能(包括最先進的Secure Vault)相關資訊請瀏覽https://www.silabs.com/security。

關於Silicon Labs

Silicon Labs(NASDAQ股票代碼:SLAB)為領導業界的晶片、軟體和解決方案供應商,致力於建立一個更智慧、更互聯的世界。公司屢獲殊榮的技術正建構著物聯網、網路基礎設施、工業自動化、消費性電子及汽車市場的未來。而世界級的卓越工程團隊則投注全力於研發具高效能、節能、連接互聯性及簡易性之多樣化產品。更多資訊請瀏覽網站www.silabs.com

追蹤Silicon Labs最新資訊:http://news.silabs.com/ 和http://blog.silabs.com/ 

Twitter及Facebook:http://twitter.com/siliconlabs 及http://www.facebook.com/siliconlabs

LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/siliconlabs

前瞻性聲明

本新聞稿可能包含Silicon Labs根據目前預期所做出的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包含風險與不確定因素。多項重要因素可能導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異。關於可能影響Silicon Labs的財務結果、以及導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異的各種因素說明,請參閱Silicon Labs提交給美國證券交易委員會(SEC)之報告。Silicon Labs沒有意願或義務因為新資訊、未來事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性聲明。

編輯說明:Silicon Labs、Silicon Laboratories、“S” 符號、Silicon Laboratories和Silicon Labs標誌為Silicon Laboratories公司的商標。所有其他產品名稱可能各自屬於相應公司的商標。

聯絡資訊:

劉怡君 Silicon Labs 區域市場暨傳播經理  M: 0926-269908 regine.liu@silabs.com

王慧宇 睿思公關 M: 0922-552024  alice.wang@insightpr.com.tw