News Releases

功能豐富之電源管理IC強化電池供電型IoT產品設計
-PMIC完整解決方案降低高達50%活動和休眠電流、
提升電源轉換效率並延長電池壽命-

台北訊 - 2020年5月6日- Silicon Labs(亦名“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)宣布推出專用於EFR32無線裝置和EFM32微控制器(MCU)協同晶片之全新高效節能電源管理IC(PMIC)產品系列。EFP01 PMIC系列產品提供靈活的系統級電源管理解決方案,提升電池供電應用的能源效率,應用包括IoT感測器、資產標籤、智慧電表、家庭和大樓自動化、安全性以及健康和保健產品。功能豐富的PMIC使開發人員可為其應用選擇最佳的電池類型和化學反應,同時透過多個輸出通道和電壓來控制產品的電源供應。

 

開發人員經常使用PMIC來因應IoT設計中的獨特低功耗需求。然而,從型錄經銷商提供的數千種零件中選擇合適的PMIC既困難又耗時,為開發人員在上市時間壓力下更添複雜性。Silicon Labs的PMIC解決方案透過擴展其無線和MCU產品的能源效率,同時提供最佳的工具和支援簡化產品設計,進而滿足IoT開發人員的電源管理需求。

 

Silicon Labs物聯網行銷暨應用副總裁Matt Saunders表示:「如果您想配置最簡單、最低功耗的無線解決方案,採用Silicon Labs的EFP01 PMIC和Wireless Gecko將是最佳的選擇。EFP01系列產品為我們的無線SoC和MCU產品系列提供完整電源管理配套解決方案,結合Simplicity Studio工具、參考設計、範例應用程式和「PMIC感知」無線堆疊,使開發工作更輕鬆。EFP01針對我們的物聯網連接平台進行優化,而毋需將多個供應商的參考設計合併到原理圖或佈局中。」

 

EFP01 PMIC透過增強的控制功能,簡化電源系統設計並降低功耗。PMIC包括低壓DC-DC轉換器和穩壓器,以及在系統設計中管理電源通道的靈活機制。

 

零售業全通路平台領導供應商Zliide公司技術長Nikolai Brix Lindholm表示:「在零售業中,創建第一個可與客戶行動裝置無線通訊之智慧安全標籤需要電源管理的獨創性和創新。Silicon Labs的Wireless Gecko平台、完整PMIC解決方案、開發工具和參考設計之結合,使我們能夠創建超低功耗的資產標籤,進一步提供更長的電池壽命和出色的無線性能。」

 

EFP01 PMIC系列提供極豐富的功能,使開發人員能夠優化IoT設計,提升能源效率並延長電池壽命:

  • 靈活的輸入/輸出電壓:寬廣的輸入電壓範圍(0.8V-5.5V)可支援電池陣列。寬廣輸出電壓範圍可支援各種周邊設備、MCU和無線電。
  • 靈活的案例:PMIC支援降壓和升壓電壓轉換,以及升壓和降壓組合(boost bootstrap),進而支援鈕扣電池供電和更高發射功率(最高+20dBm)之IoT產品需要的低電壓、高電流電源通道。
  • 多個輸出電源通道:此功能使整個IoT產品可由一低成本PMIC供電,因此佔用更少的電路板空間並可簡化軟體/硬體設計。
  • 低靜態電流:與其他PMIC不同的是,EFP01針對休眠裝置而優化,可提供最低150nA的靜態電流,以減少休眠電流並延長電池壽命。
  • 庫倫計量:EFP01支援庫倫計量(少數PMIC解決方案提供的功能),為電池壽命評估和預防性維護提供重要資訊。

 

價格和供貨

EFP01 PMIC現已量產並可提供樣品,支援3mm x 3mm QFN20封裝,以一萬個採購量計時單價為0.55美元起。Silicon Labs並為EFP01提供了三種開發板,包括零售價格為39美元起的SLWRB4179B無線電板,與兩種零售價格同為49美元起的PMIC評估板。開發人員可免費下載 Simplicity Studio,其包括了能耗分析器和網路分析器工具、無線堆疊和參考設計。購買PMIC樣品和開發板請瀏覽網站:silabs.com/efp01。

 

關於Silicon Labs

Silicon Labs(NASDAQ股票代碼:SLAB)為領導業界的晶片、軟體和解決方案供應商,致力於建立一個更智慧、更互聯的世界。公司屢獲殊榮的技術正建構著物聯網、網路基礎設施、工業自動化、消費性電子及汽車市場的未來。而世界級的卓越工程團隊則投注全力於研發具高效能、節能、連接互聯性及簡易性之多樣化產品。更多資訊請瀏覽網站www.silabs.com

 

追蹤Silicon Labs最新資訊:http://news.silabs.com/ 和http://blog.silabs.com/ 

Twitter及Facebook:http://twitter.com/siliconlabs 及http://www.facebook.com/siliconlabs

LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/siliconlabs

 

前瞻性聲明

本新聞稿可能包含Silicon Labs根據目前預期所做出的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包含風險與不確定因素。多項重要因素可能導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異。關於可能影響Silicon Labs的財務結果、以及導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異的各種因素說明,請參閱Silicon Labs提交給美國證券交易委員會(SEC)之報告。Silicon Labs沒有意願或義務因為新資訊、未來事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性聲明。

編輯說明:Silicon Labs、Silicon Laboratories、“S” 符號、Silicon Laboratories和Silicon Labs標誌為Silicon Laboratories公司的商標。所有其他產品名稱可能各自屬於相應公司的商標。

 

聯絡資訊:

劉怡君 Silicon Labs 區域市場暨傳播經理  M: 0926-269908 regine.liu@silabs.com

王慧宇 睿思公關 M: 0922-552024  alice.wang@insightpr.com.tw

 

(opens in a new window)