News Releases

新型無線SoC推動零售、商業和工業IoT市場數位轉型
-Silicon Labs為電子貨架標籤、智慧照明和建築自動化提供2.4 GHz
專有無線解決方案-

台北訊 - 2020年2月24日- Silicon Labs(亦名“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)宣布推出一系列全新安全、專用無線系統單晶片(SoC)產品。這些SoC專為電池或能源採集供電、受限於功率和尺寸的IoT產品而設計,目標應用包括電子貨架標籤(ESL)、建築安全、工業自動化感測器和用於商業照明的客製化模組等。新型EFR32FG22 (FG22) SoC採用Silicon Labs Wireless Gecko Series 2平台,提供安全功能、2.4 GHz無線效能、功效、軟體工具和協定堆疊之最佳組合,實現新一代ESL和價格自動化產品應用。

 

根據Mordor Intelligence資料指出,2019年全球ESL市場價值超過5.81億美元,預計至2025年將達18.2億美元,2020-2025年間之年複合成長率(CAGR)將超過21%。ESL技術支援雲端基礎應用,可強化零售自動化、顧客互動和資料分析能力。大部分ESL系統設計都以專有無線協定為基礎,Silicon Labs新型FG22 SoC則為此快速發展之市場提供卓越的連接解決方案。

 

Silicon Labs副總裁暨物聯網商業和工業產品事業部總經理Ross Sabolcik表示:「IoT開發人員在多個應用中部署自訂的無線協定,從根本上優化系統,並實現高效能和低功耗。FG22產品系列讓客戶可運用最新的Series 2無線SoC為ESL等要求嚴苛之應用迅速提供優化、具成本效益的解決方案。」

 

FG22整合支援TrustZone的38.4 MHz Arm® Cortex®-M33核心,以及具備-106.4 dBm接收靈敏度之高效能無線電。此SoC結合超低發射和接收功率(+6 dBm時8.2 mA TX,3.6 mA RX)以及1.2 µA深度睡眠模式功率,提供卓越的功效。其他低功耗單晶片功能(例如RFSense,可透過RF能量喚醒FG22)進一步擴展電池或能量採集供電選項有限之IoT產品運作壽命。

 

Silicon Labs 之Series 2產品(包括新型FG22 SoC)提供領導業界的安全功能套件。更多資訊請瀏覽網站:silabs.com/security。

 

價格和供貨

EFR32FG22 SoC計畫於2020年3月份開始供貨,採用5mm x 5mm QFN40和4mm x 4mm QFN32封裝。EFR32FG22 SoC入門套件預計於3月份上市,零售價格為99美元起。開發人員可免費下載包含開發工具和參考軟體的整合式開發環境Simplicity Studio。欲了解FG22 SoC產品的價格,請聯繫各地Silicon Labs業務代表或授權代理商。更多資訊請瀏覽網站:silabs.com/FG22。

 

關於Silicon Labs

Silicon Labs(NASDAQ股票代碼:SLAB)為領導業界的晶片、軟體和解決方案供應商,致力於建立一個更智慧、更互聯的世界。公司屢獲殊榮的技術正建構著物聯網、網路基礎設施、工業自動化、消費性電子及汽車市場的未來。而世界級的卓越工程團隊則投注全力於研發具高效能、節能、連接互聯性及簡易性之多樣化產品。更多資訊請瀏覽網站www.silabs.com

 

追蹤Silicon Labs最新資訊:http://news.silabs.com/ 和http://blog.silabs.com/ 

Twitter及Facebook:http://twitter.com/siliconlabs 及http://www.facebook.com/siliconlabs

LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/siliconlabs

 

前瞻性聲明

本新聞稿可能包含Silicon Labs根據目前預期所做出的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包含風險與不確定因素。多項重要因素可能導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異。關於可能影響Silicon Labs的財務結果、以及導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異的各種因素說明,請參閱Silicon Labs提交給美國證券交易委員會(SEC)之報告。Silicon Labs沒有意願或義務因為新資訊、未來事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性聲明。

 

編輯說明:Silicon Labs、Silicon Laboratories、“S” 符號、Silicon Laboratories和Silicon Labs標誌為Silicon Laboratories公司的商標。所有其他產品名稱可能各自屬於相應公司的商標。

 

聯絡資訊:

劉怡君 Silicon Labs 區域市場暨傳播經理  M: 0926-269908 regine.liu@silabs.com

王慧宇 睿思公關 M: 0922-552024  alice.wang@insightpr.com.tw

(opens in a new window)