News Releases

新型無線SoC支援環保型Zigbee Green Power IoT裝置
-Silicon Labs以優化超低功耗應用之Series 2 SoC
擴展其Zigbee®產品系列-

台北訊 - 2020年2月20日- Silicon Labs(亦名“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)宣布針對佈署於網狀網路之環保型IoT產品推出一系列安全、超低功耗Zigbee®系統單晶片(SoC)新產品。EFR32MG22 (MG22)系列是專為Zigbee Green Power (綠色能源)應用而優化的超小型、最低功耗SoC,其擴展了Silicon Labs的Zigbee產品系列。MG22 SoC採用Silicon Labs Wireless Gecko Series 2平台,為使用鈕扣電池或能源採集供電型Zigbee裝置之最佳選擇,目標應用包括智慧家庭感測器、照明控制以及大樓和工業自動化等。

 

節能型Zigbee Green Power技術透過逐步減少住宅、商業和工業能耗來協助解決環境問題。採用和節能型Zigbee 3.0協定相同的802.15.4 PHY和MAC使Zigbee Green Power可透過減少無線傳輸之數據量進一步降低能耗。Zigbee Green Power從一開始就被設計成可支援IoT裝置的高效協定,而無論是採用電池供電或「免電池」能源採集供電。Silicon Labs最佳化的新型MG22 SoC為這些具挑戰性、功率敏感的無線應用提供一流的連接解決方案。

 

Silicon Labs資深副總裁暨物聯網產品事業部總經理Matt Johnson表示:「作為領先的Zigbee供應商,Silicon Labs以業界獨特地位引領Zigbee Green Power網狀網路解決方案的發展。新型MG22 SoC解決方案結合了能效、安全功能、無線效能、軟體工具和協定堆疊,可有效滿足環保、超低功耗IoT產品不斷成長之市場需求。」

 

MG22 SoC整合支援TrustZone的高效能、低功耗76.8 MHz Arm® Cortex®-M33核心。此SoC結合超低發射和接收功率(+6dBm時8.2mA TX,3.9mA RX)以及1.4 µA深度睡眠模式功率和低功耗周邊,提供卓越的功效。

 

Silicon Labs的Series 2產品(包括新型MG22 SoC)提供領先業界的安全功能套件。更多資訊請瀏覽網站:silabs.com/security。

 

價格和供貨

EFR32MG22 SoC計畫於2020年3月份開始供貨,採用5mm x 5mm QFN40、4mm x 4mm QFN32和超薄0.3mm x 4mm x 4mm TQFN32封裝。EFR32MG22 SoC入門套件預計於3月份上市,零售價格為99美元起。開發人員可免費下載包括網路分析器和能耗分析器、Zigbee 3.0協定堆疊、應用展示和行動應用程式之整合式開發環境Simplicity Studio。相關MG22 SoC產品價格資訊請聯繫各地Silicon Labs業務代表或授權代理商。更多資訊請瀏覽網站:silabs.com/mg22。

 

關於Silicon Labs

Silicon Labs(NASDAQ股票代碼:SLAB)為領導業界的晶片、軟體和解決方案供應商,致力於建立一個更智慧、更互聯的世界。公司屢獲殊榮的技術正建構著物聯網、網路基礎設施、工業自動化、消費性電子及汽車市場的未來。而世界級的卓越工程團隊則投注全力於研發具高效能、節能、連接互聯性及簡易性之多樣化產品。更多資訊請瀏覽網站www.silabs.com

 

追蹤Silicon Labs最新資訊:http://news.silabs.com/ 和http://blog.silabs.com/ 

Twitter及Facebook:http://twitter.com/siliconlabs 及http://www.facebook.com/siliconlabs

LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/siliconlabs

 

前瞻性聲明

本新聞稿可能包含Silicon Labs根據目前預期所做出的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包含風險與不確定因素。多項重要因素可能導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異。關於可能影響Silicon Labs的財務結果、以及導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異的各種因素說明,請參閱Silicon Labs提交給美國證券交易委員會(SEC)之報告。Silicon Labs沒有意願或義務因為新資訊、未來事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性聲明。

 

編輯說明:Silicon Labs、Silicon Laboratories、“S” 符號、Silicon Laboratories和Silicon Labs標誌為Silicon Laboratories公司的商標。所有其他產品名稱可能各自屬於相應公司的商標。

 

聯絡資訊:

劉怡君 Silicon Labs 區域市場暨傳播經理  M: 0926-269908 regine.liu@silabs.com

王慧宇 睿思公關 M: 0922-552024  alice.wang@insightpr.com.tw