News Releases

新型無線平台推動下一代互連產品擴展物聯網應用
-最佳的安全及RF性能,Silicon Labs SoCs和軟體優化智慧家庭和工業IoT應用-

台北訊 - 2019年4月23日- Silicon Labs(亦名“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)宣布推出全新Wireless Gecko平台 ─ Series 2,使物聯網(IoT)產品更加強大、高效和可靠。Wireless Gecko產品元件具備領先的RF和多重協定功能,Series 2提供了業界最廣泛且可擴展的IoT連接平台。初期的Series 2產品包括小型SoC元件,內建專用的安全核心和射頻單晶片,相較於競爭解決方案可提供2.5倍無線覆蓋範圍。

 

物聯網開發人員經常面臨無線覆蓋範圍、功耗、尺寸、安全性和成本等產品設計方面的權衡。Series 2無線連接產品系列透過高度整合的SoC選項和軟體再利用簡化互聯產品設計,使RF通訊更可靠和節能。Series 2協助開發人員優化系統成本和效能,適合各種智慧家庭、商業和工業物聯網應用。

 

Silicon Labs資深副總裁暨物聯網產品總經理Matt Johnson表示:「隨著物聯網裝置的採用和多樣性日益增加,開發人員需要靈活的連接解決方案以快速地將差異化產品推向市場,同時降低成本和設計複雜性。Series 2提升了多種設計條件,包括無線效能、軟體再利用、RF通訊可靠度及增強安全性,加速物聯網的開發、部署及採用。」

 

Silicon Labs Series 2新產品系列包括支援多重協定、Zigbee®、Thread和Bluetooth®網狀網路的EFR32MG21 SoC,以及專用於藍牙低功耗和藍牙網狀網路的EFR32BG21 SoC。這些SoC為線路供電的物聯網產品提供理想的解決方案,例如閘道、集線器、照明、語音助理和智慧電表等。

 

Series 2 SoC為開發人員提供獨一無二的系統設計優勢:

  • 最佳的RF性能,+20dBm輸出功率和高達+124.5dB鏈路計算;
  • 穩定的無線連接,具備高抗干擾性能;
  • 強大的處理能力,採用TrustZone技術80MHz Arm® Cortex®-M33核心;
  • 低工作電流(50.9μA/MHz),滿足嚴格的綠色能源需求,得益於低功耗40nm製程技術;
  • 業界最小尺寸的多重協定SoC,採用4mm x 4mm QFN封裝;
  • 減少BOM數量和系統成本,減少匹配元件,不需外部電感器或功率放大器;
  • 彈性的預認證模組,其基於EFR32xG21 SoC,預計於第三季發表。

 

安全設計

EFR32xG21 SoC具備更強大的安全功能,協助開發人員在連接產品中實現最佳安全性:

  • 專用安全核心,可實現比軟體技術更快、更低功耗的加密;
  • 真正的隨機亂數產生器,使設備認證金鑰不易遭受攻擊;
  • 安全啟動載入,確保韌體映像和遠端更新的可靠度;
  • 存取控制的安全調試,有助OEM阻擋對終端產品的未經授權存取。

 

利用接腳和軟體相容、具備其他專用安全技術的Wireless Gecko Series 2 SoC和模組,使開發人員能設計具備強化安全功能的新一代互聯產品、提升消費者信任度並擴展物聯網應用規模。

 

藉由Series 2,設計人員可利用Silicon Labs的Simplicity Studio整合式開發環境(IDE)將安全的下一代物聯網產品快速推向市場。Simplicity Studio IDE透過各種工具加速產品上市,包括統一的無線開發套件、SDK、能耗分析器、專利網路分析、應用展示和行動應用程式等。

 

價格與供貨

EFR32MG21和EFR32BG21 SoC現已量產並可提供樣品,採用精小的4mm x 4mm QFN32封裝。Wireless Gecko入門套件主機板和EFR32xG21無線電板現已上市。有關EFR32xG21 SoC和開發套件價格資訊請聯繫各地Silicon Labs業務代表或授權經銷商。更多產品資訊,請瀏覽網站:silabs.com/series-2。

 

 

關於Silicon Labs

Silicon Labs(NASDAQ股票代碼:SLAB)為領導業界的晶片、軟體和解決方案供應商,致力於建立一個更智慧、更互聯的世界。公司屢獲殊榮的技術正建構著物聯網、網路基礎設施、工業自動化、消費性電子及汽車市場的未來。而世界級的卓越工程團隊則投注全力於研發具高效能、節能、連接互聯性及簡易性之多樣化產品。更多資訊請瀏覽網站www.silabs.com

 

追蹤Silicon Labs最新資訊:http://news.silabs.com/ 和http://blog.silabs.com/ 

Twitter及Facebook:http://twitter.com/siliconlabs 及http://www.facebook.com/siliconlabs

LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/siliconlabs

 

前瞻性聲明

本新聞稿可能包含Silicon Labs根據目前預期所做出的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包含風險與不確定因素。多項重要因素可能導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異。關於可能影響Silicon Labs的財務結果、以及導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異的各種因素說明,請參閱Silicon Labs提交給美國證券交易委員會(SEC)之報告。Silicon Labs沒有意願或義務因為新資訊、未來事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性聲明。

 

編輯說明:Silicon Labs、Silicon Laboratories、“S” 符號、Silicon Laboratories和Silicon Labs標誌為Silicon Laboratories公司的商標。所有其他產品名稱可能各自屬於相應公司的商標。

 

聯絡資訊:

劉怡君 Silicon Labs 區域市場暨傳播經理  M: 0926-269908 regine.liu@silabs.com

王慧宇 睿思公關 M: 0922-552024  alice.wang@insightpr.com.tw

(opens in a new window)