News Releases
台北訊 - 2019年1月24日 - Silicon Labs(亦名“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)宣布推出突破性的Wi-Fi模組和收發器產品組合,協助開發人員設計最佳效能、避免射頻干擾、高安全性的終端節點產品。Wireless Gecko產品系列專為滿足物聯網應用的特定需求而設計,相較於其他競爭產品可節省一半Wi-Fi功耗,為重視功耗的互聯產品提供理想的Wi-Fi解決方案,例如電池供電型的IP安全攝影機、銷售終端掃描器、資產追蹤與個人醫療裝置等。
Silicon Labs資深副總裁暨物聯網產品總經理Matt Johnson表示:「我們的Wi-Fi產品組合實現了物聯網全新的產品設計,也是真正符合開發人員應用需求的Wi-Fi解決方案,滿足對功耗、射頻性能、尺寸和安全性的考量。」
現有Wi-Fi產品的一半功耗:先進的發射電流(TX:138mA)、接收電流(RX:48mA)和睡眠電流(<40μA)的組合為IoT應用打造顯著的節能優勢。使用較小的通道容量,提升傳輸量並減少重新傳輸,進而減少功耗。
先進的安全技術:Wi-Fi產品組合內建一系列安全功能,保護物聯網產品免受駭客攻擊,包括anti-rollback機制、安全連接,支援產業加密標準(如WPA3)。
卓越的射頻抗擾性能:Silicon Labs設計的Wi-Fi產品提供卓越的射頻效能,阻隔相鄰通道雜訊,並在擁擠的射頻環境中(例如連接多個裝置的智慧家庭)保持穩定傳輸與連線。
簡易的作業系統、開發工具與認證:Gecko OS為物聯網作業系統提供多樣的豐富功能,簡化複雜設計,協助開發人員更專注於Wi-Fi應用。全面性的開發工具和無線入門套件,包括嵌入式和Linux主機驅動程式,讓開發人員能在幾分鐘內開始設計工作。Wi-Fi模組已取得預先認證可在全球市場運行,進一步節省開發時間、工作量及風險。
Silicon Labs全面、靈活的Wi-Fi產品組合,包括三種裝置類型:
- WGM160P模組:為此系列的新型方案,可進一步拓展設計的可能性,藉由結合整合的Gecko微控制器、主機支援、整合式天線、預先認證、大儲存容量(2MB快閃記憶體和512k RAM)和廣泛的周邊功能(包括乙太網路和電容式觸控等),透過更簡單的方式設計雲端連接的物聯網產品。
- WFM200模組是小巧、具整合式天線的預先認證Wi-Fi系統級封裝(SiP)套件,非常適合空間受限應用。該模組耐溫高達105°C,可支援新型工業和戶外應用。
- WF200收發器IC提供一種經濟高效的方式,將Wi-Fi功能增加到現有的設計產品,適用於各種主機(從8位元到Linux作業系統的處理器),並支援天線分集。
價格與供貨
採用4mm x 4mm QFN32封裝的WF200收發器現已量產並可提供樣品。採用6.5mm x 6.5mm SiP封裝的WFM200模組計畫於2019年第二季開始量產,目前可提供樣品。採用PCB板載的WGM160P模組計畫於2月底開始量產,目前可提供樣品。有關WF200、WFM200和WGM160P產品價格資訊,請聯繫各地Silicon Labs業務代表或授權經銷商。更多產品資訊請瀏覽網站:silabs.com/low-power-wi-fi。
關於Silicon Labs
Silicon Labs(NASDAQ股票代碼:SLAB)為領導業界的晶片、軟體和解決方案供應商,致力於建立一個更智慧、更互聯的世界。公司屢獲殊榮的技術正建構著物聯網、網路基礎設施、工業自動化、消費性電子及汽車市場的未來。而世界級的卓越工程團隊則投注全力於研發具高效能、節能、連接互聯性及簡易性之多樣化產品。更多資訊請瀏覽網站www.silabs.com
追蹤Silicon Labs最新資訊:http://news.silabs.com/ 和http://blog.silabs.com/
Twitter及Facebook:http://twitter.com/siliconlabs 及http://www.facebook.com/siliconlabs
LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/siliconlabs
前瞻性聲明
本新聞稿可能包含Silicon Labs根據目前預期所做出的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包含風險與不確定因素。多項重要因素可能導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異。關於可能影響Silicon Labs的財務結果、以及導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異的各種因素說明,請參閱Silicon Labs提交給美國證券交易委員會(SEC)之報告。Silicon Labs沒有意願或義務因為新資訊、未來事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性聲明。
編輯說明:Silicon Labs、Silicon Laboratories、“S” 符號、Silicon Laboratories和Silicon Labs標誌為Silicon Laboratories公司的商標。所有其他產品名稱可能各自屬於相應公司的商標。
聯絡資訊:
劉怡君 Silicon Labs 區域市場暨傳播經理 M: 0926-269908 regine.liu@silabs.com
王慧宇 睿思公關 M: 0922-552024 alice.wang@insightpr.com.tw
